IPD
Inductieve positiesensor
De inductieve IPD-positiesensor wordt bijvoorbeeld gebruikt om de klempositie van SCHUNK-grijpers te bewaken. De sensor detecteert op inductieve wijze het verloop van een hellend vlak en geeft een continu uitgangssignaal terug.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Multi-positiebewaking voor een onbeperkt aantal posities.
voor flexibiliteit in alle automatiseringsoplossingen - Nauwkeurig sensorsysteem
voor een betrouwbare handling van onderdelen bij compacte machines - Compact ontwerp
voor ruimtebesparende handling zonder interferentiecontouren - Geïntegreerde elektronica
maakt flexibele kabelmontage mogelijk ondanks de ruimtebesparende buitencontour - Variant met standaard connectoraansluiting
om de verlengkabel snel en eenvoudig te kunnen vervangen - Zeer flexibele kabel in PUR-uitvoering
voor een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- Varianten
De sensor is verkrijgbaar als IO-Link-versie met 30 cm kabel en M8- of M12-connector, en ook als analoge versie met 30 cm lange kabel en M8-connector. - Aanbouwsets
De IPD vereist één aanbouwset per module. U vindt een geschikte aanbouwset in het relevante gedeelte van de catalogus voor de betrokken module. - Hoge beschermklasse
IP67, indien aangesloten, voor gebruik in een schone of stoffige omgeving of in geval van contact met water. In geval van contact met andere media (zoals koelvloeistof, zuren en basen) is werking mogelijk, maar niet gegarandeerd door SCHUNK. - Afscherming van een kabelverlenging
Indien het analoge signaal via kabelverlengingen wordt geleid, zijn afgeschermde kabels aanbevolen. De kabel moet aan één uiteinde zijn afgeschermd.