MMS 22-IOL-M08
Programmeerbare magneetschakelaars
IDnr. 315830
Programmeerbare magneetschakelaar MMS 22 met IO-Link, Inleerfunctie
- Kabellengte: 31 cm
- Elektrische aansluiting: M8, male connector met vier pinnen
- Nominale spanning: 24 V
Technische gegevens
| Meetprincipe | magnetisch |
|---|---|
| Aantal schakelpunten | Analoog (IO-Link) |
| Inleerfunctie | ja |
| Lineariteit [%] | 15 |
| Herhalingsnauwkeurigheid R van de maximale eindwaarde | < ±3% |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 55.0 |
| Led-indicator in sensor | ja |
| Reactietijd/norm. Schakeltijd [ms] | 6.0 |
| Communicatie-interface | IO-Link |
| Specificatie | V1.1 |
| Overdrachtssnelheid | COM2 |
| Poort | Klasse A |
| Nominale spanning [V] | 24.0 |
| Min. bedrijfsspanning [V] | 18.0 |
| Max. spanning [V] | 30.0 |
| Max. rimpel (% Ue) | <2 % Vss |
| Spanningstype | DC |
| Nominale stroom [mA] | 15.0 |
| Kortsluitbeveiliging | ja |
| Bescherming tegen polariteitsomkering | ja |
| Materiaal behuizing | GV-5H (PA), zwart |
| Kabelconnector/kabeluiteinde | M8, male connector met vier pinnen |
| Kabellengte [cm] | 31.0 |
| Kabeldiameter [mm] | 2.55 |
| Kabelontwerp (aderdoorsnede/aantal kabels) | 4x 0,05mm2 |
| Kabelmantelmateriaal | PUR |
| Min. buigradius (dynamisch) [mm] | 26.0 |
| Min. buigradius (statisch) [mm] | 13.0 |
| Gewicht [g] | 10.0 |
| IP-beschermklasse | 67 |
| Beschermklasse | III |
| Weerstand tegen booremulsie * | ja |
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).