SKP HSK 100
Klemkrachttester
IDnr. 205966
SKP HSK 100, Klemkrachttester
- Voor de interface: HSK 100
- Diameter: 100 mm
Technische gegevens
| Voor de interface | HSK 100 |
|---|---|
| D1 [mm] | 100.0 |
| D2 [mm] | 68.0 |
| L1 [mm] | 137.0 |
| L2 [mm] | 273.0 |
| Gewicht [kg] | 5.54 |