arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 400-102 A8-VP1

ROTA-S plus 400-102 A8-VP1

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

IDnr. 814345

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 102 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 12 mm
  • Paso del dentado: 8.5 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 230 kN
  • Par de giro máx.: 280 Nm
  • Revoluciones máx.: 2200 1/min
  • Peso: 108 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 8
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 2200.0
最大把持力 [kN] 230.0
最大トルク [Nm] 280.0
ストローク / ジョー [mm] 12.0
歯ピッチ [mm] 8.5
重量 [kg] 108.0

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書