arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA HSA 250 图片仅供参考

ROTA HSA 250

补偿卡盘
客户定制化解决方案

产品特性:
  • 补偿卡盘
  • 工件夹持在两尖端之间
技术参数:
  • 单指行程: 6.5 mm
  • 补偿 Ø: 4 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 最大夹持力*: 110 kN
  • 最大启动力: 46 kN
  • 最大旋转速度: 3000 1/min
最大旋转速度 [1/min] 3000.0
最大夹持力* [kN] 110.0
最大启动力 [kN] 46.0
行程/卡爪 [mm] 6.5
活塞行程(H) [mm] 25.0
补偿 Ø [mm] 4