arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA HSA 400 图片仅供参考

ROTA HSA 400

补偿卡盘
客户定制化解决方案

产品特性:
  • 补偿卡盘
  • 工件夹持在两尖端之间
技术参数:
  • 单指行程: 9 mm
  • 补偿 Ø: 5 mm
  • 活塞行程: 30 mm
  • 最大夹持力*: 150 kN
  • 最大启动力: 61 kN
  • 最大旋转速度: 1800 1/min
最大旋转速度 [1/min] 1800.0
最大夹持力* [kN] 150.0
最大启动力 [kN] 61.0
行程/卡爪 [mm] 9.0
活塞行程(H) [mm] 30.0
补偿 Ø [mm] 5