ROTA NCM 1000
Hybride klauwplaat met automatische werkstukcentrering
Klantspecifieke oplossing
Productkenmerken
Productkenmerken
- Hybride klauwplaten
- Automatische werkstukcentrering
- Magnetisch klembereik: 250 - 1000 mm
- Centreringskracht: 30 kN
- Hoogte klauwplaat: 170 mm
- Gewicht: 700 kg
Technische gegevens
| Max. centreringskracht [kN] | 30.0 |
|---|---|
| Min. magnetisch klembereik [mm] | 250.0 |
| Max. magnetisch klembereik [mm] | 1000.0 |
| Hoogte [mm] | 170.0 |
| Gewicht [kg] | 700.0 |