SRK-SM 90
Volledige grijpklemmen, gemaakt van staal
IDnr. 136150
SRK-SM 90, Volledige grijpklemmen, gemaakt van staal
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 12 mm
- Padbreedte: 5 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Ontdek andere grijpklauwen, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Volledige grijpklemmen, gemaakt van staal |
|---|---|
| Vertanding | Tand en groef |
| Sleufbreedte N [mm] | 12.0 |
| Tabbreedte S [mm] | 5.0 |
| Breedte B [mm] | 70.0 |
| Breedte B1 [mm] | 20.0 |
| Hoogte H [mm] | 30.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 25.0 |
| Hoogte H2 [mm] | 22.0 |
| Lengte L [mm] | 40.0 |
| Gatafstand a [mm] | 20.0 |
| Schroeven | M6 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
| m/set [kg] | 1.1 |