arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Klemtechnologie voor werkstukken

Flexibel en veelzijdig klemapparaat

Rond, kubusvormig of onregelmatig - de nieuwe, veelzijdige SCHUNK ROTA THW3 2+2 aangedreven klauwplaat met centraal compenserende werkstukklemming kan alle werkstukgeometrieën snel en flexibel aan. Gebruikers profiteren van een hogere productiviteit en minder onderhoud - en bovendien zijn ze uitgerust met een enkelvoudige klauwplaat voor alle bewerkingstoepassingen.

ROTA THW3 2+2 Anwendungsbild De nieuwe ROTA THW3 2+2 klemsnelwisselsysteem klemt alle werkstukgeometrieën flexibel en met minimale insteltijd.
ROTA_THW3_2+2_Productbild De klauwplaat met 4 kleppen heeft een onafhankelijke positionering van de twee klemparen met centraal compenserende werkstukklemming, waardoor bedrijven ronde, kubusvormige of geometrisch onregelmatige werkstukken even goed kunnen klemmen.

Loonproducenten en verspanende bedrijven weten hoe belangrijk processtabiele en veelzijdige klemmiddelen zijn. Vooral voor batchgrootte 1 en hoge productvariabiliteit bij aangepaste productie zijn korte insteltijden en flexibiliteit essentieel. Aangezien moderne draai- en freescentra gelijktijdig draaien en frezen, is een betrouwbaar en flexibel klemsysteem onmisbaar voor een nauwkeurige bewerking van het werkstuk - vooral wanneer geometrisch ongedefinieerde of onregelmatige onderdelen in een tweede klemming bewerkt moeten worden. SCHUNK biedt nu een innovatief klemconcept voor deze veeleisende eisen met de nieuwe ROTA THW3 2+2 aangedreven klauwplaat. Deze klauwplaat met 4 klemmen heeft twee onafhankelijke klemparen met daaropvolgende centraal compenserende werkstukklemming, voor het veilig en betrouwbaar klemmen van vrije vormstukken, gietstukken of geometrisch ongedefinieerde werkstukken. Dankzij de gepatenteerde afdichting kunnen bedrijven deze 2+2 compenserende klauwplaat met een gerust hart gebruiken in zware omstandigheden met vuil en fijne spanen. Bovendien profiteren gebruikers van consistent hoge klemkrachten en aanzienlijk langere onderhoudsintervallen, wat resulteert in een hogere productiviteit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Vier klemmen voor maximale flexibiliteit

Na de handbediende klauwplaten introduceert SCHUNK nu een 2+2 bek compenserende klauwplaat voor aangedreven klauwplaten, die vooral onmisbaar is voor geautomatiseerde toepassingen. De nieuwe aangedreven klauwplaat biedt centraal compenserende werkstukklemming voor alle werkstukgeometrieën, waardoor het een ideale oplossing is voor complexe onderdelen op klauwplaten. Dankzij deze flexibiliteit kunnen onderdelen worden gemaakt op draaibanken waarvoor voorheen een extra freesbewerking nodig was. Het geïntegreerde klemsnelwisselsysteem stelt de gebruiker in staat de klauwplaat snel en eenvoudig aan nieuwe klemtaken aan te passen, wat dan weer zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de productiviteit. Dankzij de afdichting is er minder onderhoud nodig, wordt er minder smeermiddel verbruikt en wordt het vetverbruik geminimaliseerd - SCHUNK levert zo een belangrijke bijdrage aan een zuinig productieproces.

SCHUNK zal de flexibele klauwplaat vanaf medio 2026 aanbieden in de maten 230, 265 en 315 millimeter in diameter.

SCHUNK ROTA THW3 2+2 De ROTA THW3 2+2 is bij uitstek geschikt voor OP20-bewerkingen, waarbij draai- en freesbewerkingen automatisch worden gecombineerd.

Download press releases

Press releases 2 MB ZIP Download