WZS HALLER HAWEMA
Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering
SCHUNK gereedschapslijpende gereedschaphouder voor zeer nauwkeurig en kostenefficiënt slijpen van gereedschappen van alle bekende machinemerken.
Beschrijving
Ventajas y beneficios
- Precisión de concentricidad y repetibilidad de < 0,003 mm
De este modo, se garantiza el mejor resultado superficial posible gracias a un corte uniforme y a la máxima reproducibilidad. - Rango de sujeción versátil
Gracias al uso de boquillas intermedias, se puede utilizar el mismo portaherramientas para rectificado para distintos diámetros de herramientas. - Contorno perturbante optimizado
Diseño muy delgado, para evitar interferencias entre las muelas de esmerilar y el portaherramientas - Excelente amortiguación de las vibraciones
Protección del husillo de la máquina - Profundidad de sujeción extremadamente grande
Precisión concéntrica permanente de los filos de corte. - Compatibilidad completa
Los portaherramientas para el rectificado de herramientas de SCHUNK, cumplen con las exigencias para un rectificado económico y preciso, en las máquinas de todos los fabricantes de renombre. Para el funcionamiento automatizado, los portaherramientas especiales para rectificado pueden combinarse con un programa de boquilla intermedia para el funcionamiento semiautomático y totalmente automatizado.