ROTA MEM 150
Membraamklemmen
IDnr. 1652803
Standaard membraan klauwplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Basisklauwplaat
- Zonder bevestigingsmembraan
- Centreerrand: Ø108 g4
- Klembereik Ø cylindrisch: 10 - 70 mm
- Klembereik Ø steekcirkel: 40 - 100 mm
- Max. opspanlengte: 50 mm
- Axiaal klemkrachtbereik: 2 - 20 kN
- Radiaal klemkrachtbereik: 3.1 - 31 kN
- Max. draaisnelheid: 5000 1/min
- Gewicht: 9.5 kg
- Het klembereik voor 'cilindrische' werkstukken wordt geleverd door de klemkopset.
- Het klembereik "steekcirkel" wordt geleverd door de klemset MCM Pins, die op onopvallende punten klemt.
Technische gegevens
| Max. rotational speed [1/min] | 5000.0 |
|---|---|
| Min. clamping force axial [kN] | 2.0 |
| Max. clamping force axial [kN] | 20.0 |
| Min. clamping force radial [kN] | 3.1 |
| Max. clamping force radial [kN] | 31.0 |
| Max. clamping length [mm] | 50.0 |
| Weight [kg] | 9.5 |
Scope of delivery
Basic chuck, chuck mounting screws, spring assemblies for clamping force reduction, operating manual; without attachment, without fixture membrane, without clamping set