PVF 70-70
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 422997
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Feste Polverlängerung PVF 70
- Mit Durchgangsbohrung und Schraube M10.
- Technologie: Quadratpol
- Abmessungen: 70 x 70 x 70 mm
- Polgewinde: M10
- Für Polgröße: 70 x 70 mm
Technische Details
| Lengte [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 70.0 |
| Hoogte [mm] | 70.0 |
| Ø D1 [mm] | 17.0 |
| Ø D2 [mm] | 11.0 |
Levering
Poolverlenging, bevestigingsschroef