SGM-G3 80-72-28
Centrale klauwen
ID 1322972
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Centrale grijpklem
- Geschikt voor: KSC-D 80-300
- Afmetingen: 80 x 72 x 28 mm
- grip stap: 3 mm
- Gewicht: 1 kg
Specifiche tecniche
| Breedte [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 72.0 |
| Hoogte [mm] | 28.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação