arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
方形驱动扳手

方形驱动扳手

标准车床卡盘附件
活动扳手,可用于手动启动 SCHUNK ROTA-S plus 和 ROTA-G 手动车床卡盘。
8700129
12.0 
165.0 mm
8700087
14.0 
225.0 mm
8700130
16.0 
235.0 mm
8700131
19.0 
255.0 mm
8700132
24.0 
420.0 mm
88002867
12.0 
350.0 mm
88001684
14.0 
420.0 mm
88001937
16.0 
420.0 mm
8705475
19.0 
420.0 mm
88004486
24.0 
600.0 mm