SGAB-B 125-A
Standaard spanklemmen
ID 1511699
SGAB-B 125-A, Standaard spanklemmen
ProductkenmerkenGereedschap:
ProductkenmerkenGereedschap:
Technical details
| Productgroep | Standaard spanklemmen |
|---|---|
| Interface | ALLMATIC, GARANT, Kesel |
| Type klauwplaat | beweegbaar |
| Breedte B [mm] | 125.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 39.8 |
| Hoogte H2 [mm] | 22.0 |
| Lengte L [mm] | 70.0 |
| Gatafstand b [mm] | 35.0 |
| Gatafstand c [mm] | 80.0 |
| m/set [kg] | 1.87 |