KMR SCHUNK CAPTO C6
冷却液管
ID 1423744
KMR SCHUNK CAPTO C6, 冷却液管
- 面向接口: SCHUNK CAPTO C6
- 直径: 8 mm
- 螺纹 : M20x2
Technické údaje
| 面向接口 | SCHUNK CAPTO C6 |
|---|---|
| D1 [mm] | 8.0 |
| L1 [mm] | 15.0 |
| L2 [mm] | 31.0 |
| G | M20x2 |
| 重量 [kg] | 0.09 |
带两个 O 型圈的 HSK 设计 - 轴向密封 - 符合 DIN 69895