SWB-AL 160
直齿软顶爪,铝制
Ident.-Nr. 168100
SWB-AL 160, 直齿软顶爪,铝制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 17 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
- 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
Technische Details
| 产品组 | 直齿软顶爪,铝制 |
|---|---|
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 插槽宽度 N [mm] | 17.0 |
| 宽度 B [mm] | 40.0 |
| 高度 H [mm] | 60.0 |
| 长度 L [mm] | 70.0 |
| 孔距 a [mm] | 33.0 |
| 孔距 b [mm] | 22.0 |
| 螺钉 | M12 |
| 材料 | 铝 |
| m/套 [kg] | 1.09 |