SAS-I 1/2"-SW16
标准车床卡盘附件
ID 1583524
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 带弹出机构的六角扳手适配器
- 用于驱动手动 SCHUNK 车床卡盘
- 带六角接头
- 扳手尺寸: 16
- 方套筒件: 1/2"
- 长度: 570 mm
技术细节
| Square connection | 1/2" |
|---|---|
| Hexagon | 16.0 |
| Length [mm] | 570.0 |