FFV Z195-D11
표준 어댑터 플레이트
ID 836223
표준 어댑터 플레이트
제품 특징:
제품 특징:
- 확장 어댑터 플레이트
- 공압식 구동 전원 선반 척용
- 척 사이드: Z195
- 기계 측: ISO 702-2 Nr. 11
- 척 피치 서클: 223.8 mm
- 스핀들 피치 서클: 235 mm
- 높이: 51 mm
- 관통 구멍: 175 mm
- 중량: 13 kg
Technical details
| Chuck side | Z195 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-2 Nr. 11 |
| Chuck pitch circle [mm] | 223.8 |
| Spindle pitch circle [mm] | 235.0 |
| Height [mm] | 51.0 |
| Through-hole [mm] | 175.0 |
| Weight [kg] | 13.0 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws