STR 250
Castanhas brutas de sobrepor
N.º de identificação 402103
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha bruta de sobrepor
- Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
- Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 250
- Dimensões: 108 x 125 x 50 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 10 kg
Detalhes técnicos
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 50.0 |
| Materiál | 16MnCr5 |
| Vhodné pro | 250 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 10.0 |
Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí