GFD
Manual set-up systems
Very flat, mechanical quick-change pallet system with high pull-down forces for general milling applications
Descrição do Produto
优势 - 您将获益
- SCHUNK 模块化系统
标准夹持装置的多种组合,可适用于各类机床 - 设计极为扁平
最大化利用机床空间 - 高下拉力
确保加工过程中的过程可靠性 - 通过多边形安装孔定位
连接简便,重复精度 <0.01 mm - 100% 不锈钢
使用寿命长,高工艺可靠性 - 易于搬运
快速拆卸和清洁 - 适形、自锁锁定
在整个过程中保持完全的下拉力 - 出色的性价比
托盘解决方案的理想应用
选件和特殊信息
- 低!精密!高性价比!— SCHUNK 的新款机械装夹系统
非常扁平且精密的 GFD 装夹系统是 VERO-S 模块化系统的手动产品系列。装夹基座的高下拉力确保常规铣削应用中的低振动夹持,例如与 KONTEC 系列虎钳组合使用。GFD 标准型号装夹基座由不锈钢制成,具有角向定位功能,耐用且灵活。自锁机构可确保夹持装置在工序中始终可靠地夹紧工件。