GSH-D 5-50
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
N.º de identificação 432355
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Torquímetro 5 – 50 Nm
- Para acionamento de sistemas de fixação manual da SCHUNK
- Com acionamento quadrado
- Conexão quadrada: 3/8"
- Min. torque: 8 Nm
- Máx. torque: 50 Nm
- Peso: 1.5 kg
Detalhes técnicos
| Min. torque [Nm] | 8.0 |
|---|---|
| Máx. torque [Nm] | 50.0 |
| Conexão quadrada | 3/8" |
| Peso [kg] | 1.5 |
Scope of delivery
Torque wrench