GBN-P 160-50-27.5
Trekklem
ID 430148
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Nauwkeurige trekklem
- Interface 1: W-160
- Afmetingen: 160 x 50 x 27,5 mm
- Gewicht: 1.6 kg
技术细节
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 27.5 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 1.6 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉