arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSE-E mini 90-25 IOL

NSE-E mini 90-25 IOL

机电夹持模块
Elektromechanisches Nullpunktspannmodul mit 24V-Technologie als energieeffiziente Alternative zu Pneumatikmodulen

Avantages - Vos bénéfices

  • Pas besoin d'air comprimé coûteux
    Economie de coûts considérable
  • Flexibilité maximale
    Peut être utilisé pour des applications pour lesquelles il n'y a ni pneumatique, ni hydraulique.
  • La technique d'actionnement et l'électronique sont intégrées dans le module de bridage au point zéro.
    Le traitement du signal se fait exclusivement dans le dispositif de serrage
  • Interrogation intégrée de la position du chariot de serrage
    Pour les états « Ouvert », « Serré avec tirette de bridage » et « Fermé sans tirette de bridage ».
  • Détection intégrée de la présence de palette
    Possible via un capteur de proximité inductif
  • Large gamme d'options d'interrogation et de transmission
    Idéalement adapté aux applications d'automatisation
  • Transmission de signal via IO-Link
    Pour une intégration simple dans les systèmes de bus de terrain couramment utilisés
  • Combinaison moteur-réducteur
    Rapport de réduction élevé pour des forces de serrage élevées
  • Fiabilité de processus maximale
    Grâce aux différentes options de détection et à la transmission de messages d'erreur
  • Système modulaire SCHUNK
    Peut être intégré à 100 % dans la conception modulaire SCHUNK NSE mini volumineuse
  • Les modules sont inoxydables et parfaitement étanches
    Longue durée de vie et sécurité de processus maximale
  • Verrouillage enveloppant, autobloquant
    La force de traction intégrale est conservée même en cas de panne de courant

Options et informations particulières

  • Module de bridage au point zéro à actionnement électromécanique avec électronique et technique d'actionnement entièrement intégrées
    Avec le développement de la numérisation et la demande croissante de processus automatisés, la mise en réseau intelligente des machines est de plus en plus au cœur des concepts de production modernes. SCHUNK a spécialement développé le module électromécanique de changement rapide de palettes NSE-E mini 90-25 IOL pour répondre à ces exigences - et en particulier pour un actionnement sans fluide. Le module de serrage est doté d'un entraînement électromécanique et ne nécessite donc qu'une source d'énergie électrique de 24 V pour la commande et le fonctionnement. L'ensemble de la technologie de capteur et d'actionnement est entièrement intégré dans le module, de sorte qu'il n'y a pas de contours parasites supplémentaires. Grâce à la commande IO-Link, tous les paramètres importants du processus, tels que la position intermédiaire accessible, les positions des coulisseaux de serrage et la présence de palettes, peuvent être surveillés, contrôlés et évalués.