KA GLT23N08-NNNNN-N-LK-01000-A-F
ID 1692612
电源电缆, 插入式连接尺寸: M23
- 电缆长度: 10 m
技术细节
| 产品组 | 电源电缆 |
|---|---|
| 电缆长度 [m] | 10.0 |
| 产品侧设计 | 直式插头连接器 |
| 控制器侧设计 | 开放式电缆端 |
| 温度管线 | 配套 |
| 电线/连接器数量,编码 — 产品侧 | 开放式电缆端 |
| 电线/连接器数量,编码 — 控制器侧 | 8,无编码 |
| 第三个连接器 (Y) | 未分配 |
| 其他编码 — 视电缆类型而定 | 未分配 |
| 电缆横截面 | 4x 2,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) |
| 线缆数量 | 6 |
| 电线横截面 | 2,5 mm2 / 0,34 mm2 |
| 电缆涂层材料 | 聚氨酯 |
| 颜色 | 橙色(与 RAL 2003 类似) |
| 拖链兼容 | 是 |
| 弯曲循环 | 500 万 |
| 动态环境温度 | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| 静态环境温度 | -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| 导线/屏蔽层绝缘电压 [V] | 600.0 |
| 导线/屏蔽层绝缘电压 [V] | 1000.0 |
| UL 认证 | 是 |