STB 250-1
Castanhas base
N.º de identificação 156100
STB 250-1, Castanhas base
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Serrilhado em ângulo
- Montagem: 1/16" x 90°
- Largura da ranhura: 17 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Escopo de fornecimento: Incluindo porcas em T NS 120 com parafusos cilíndricos
- Descubra a variedade de nossas castanhas base para suas placas de torno e encontre as castanhas de sobrepor certas simplesmente clicando em "Ferramentas" em nosso localizador rápido de mordentes!
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas base |
|---|---|
| Montagem | 1/16" x 90° |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Largura do slot N [mm] | 17.0 |
| Largura B [mm] | 45.0 |
| Largura B1 [mm] | 26.0 |
| Altura H [mm] | 65.0 |
| Comprimento L [mm] | 110.0 |
| Parafusos | M12 |
| m/conjunto [kg] | 4.9 |