arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCS 210/3 A6-KV

ROTA NCS 210/3 A6-KV

Mandrins automatiques à 3 mors sans passage au centre

ID 859021

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à levier 3 mors
  • Fermeture hermétique
  • Traction descendante active des mors de base
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface des mors: Tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.9 mm
  • Course du piston: 25 mm
  • Mors à traction descendante: 0.3 mm
  • Force de serrage max.: 60 kN
  • Force d'actionnement max.: 32 kN
  • Vitesse de rotation max.: 4500 1/min
  • Poids: 28 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 6
Serration Tongue and groove
Max. rotational speed [1/min] 4500.0
Max. clamping force [kN] 60.0
Max. actuating force [kN] 32.0
Stroke/jaw [mm] 6.9
Jaw pull-down [mm] 0.3
Lever length [mm] 53.5
Piston stroke (H) [mm] 25.0
Weight [kg] 28.0