arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MTTH HSK-A 63 MK1x100 類似のイラスト

MTTH HSK-A 63 MK1x100

ロックネジ付きモールステーパー取付け

N.º de identificação 23004340

MTTH HSK-A 63 MK1x100, ツールホルダー
  • ロックネジ付きモールステーパー取付け
  • シリーズ: ロックネジ付きモールステーパー取付け
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径ねじ溝: M6
  • モーステーパー: MK 1
  • 突出長さ: 100 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで
  • バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
テクノロジー ロックネジ付きモールステーパー取付け
シリーズ ロックネジ付きモールステーパー取付け
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
MK サイズ MK 1
締め付けボルト G M6
D2 [mm] 25.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 74.0
重量 [kg] 0.92
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
DIN 228A に準拠したロックネジでのモールステーパーツール取付け用

振れ精度
≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで

バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。