TENDO P CAT 40 Ø10x6"
Identyfikator 1447924
- Hydrauliczna oprawka narzędziowa
- Seria: TENDO Platinum
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 40
- Średnica mocowania: 10 mm
- Przewidywana długość: 152.4 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 45 Nm
Detalhes técnicos
| Technologia | Hydrauliczna oprawka narzędziowa |
|---|---|
| Seria | TENDO Platinum |
| Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 40 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
| Średnica mocowania D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 49.0 |
| D6 [mm] | 23.8 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 152,4 mm / 6.0" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 133.35 |
| G | M5 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 45.0 |
| Masa [kg] | 2.4 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Standardowo dostępny otwór na nośniki danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Wersja TENDO Platinum z Cool Flow dostępna na zamówienie