arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO P HSK-E 40 Ø8x70 图片仅供参考

TENDO P HSK-E 40 Ø8x70

液压刀柄

ID 204612

TENDO P HSK-E 40 Ø8x70, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Platinum
  • 刀具夹持接口: HSK-E 40
  • 夹持直径: 8 mm
  • 突出长度: 70 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 23 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO Platinum
刀具夹持接口 HSK-E 40
刀柄标准 DIN 69893-5
夹持直径 D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 33.5
D6 [mm] 24.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 50.0
G M6
最小扭矩 [Nm] 23.0
重量 [kg] 0.5
防冷却剂 是
标准长度 是

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum