arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Porta-ferramentas de expansão hidráulica TENDO

O porta-ferramentas de expansão hidráulica mais durável do mercado

TENDO tem sido sinônimo de fixação de ferramentas de haste altamente precisa por muitas décadas. Com seus desenvolvimentos contínuos, essa tecnologia de fixação voltada para o futuro atende aos requisitos cada vez maiores da usinagem de precisão universal e exigente.
TENDO é adequado para todos os tipos de haste comuns. A grande variedade de produtos garante que teremos a solução certa para quase qualquer aplicação encontrada. O TENDO domina qualquer desafio - seja curto ou longo, espesso, fino e com contornos de interferência otimizados, para fresamento, afiação de ferramentas ou torneamento. As buchas de redução possibilitam faixas de fixação versáteis.

Nossa promessa de desempenho. Seus benefícios.

  • Máxima precisão de repetição e concentricidade de < 0,003 mm
  • Excelente amortecimento de vibração
  • Pré-ajuste de comprimento exato, axial ou radial
  • Configuração em segundos
  • TENDO é balanceado como padrão (G2,5 / 25.000 rpm)
  • Todos os filtros
    697 resultados
    TENDO Silver

    TENDO Silver

    TENDO Silver ermöglicht einen preiswerten Einstieg in die Hydrodehnspanntechnik, der das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Direktspannung bietet. Neun Schnittstellen machen den TENDO Silver zum prozesssicheren und präzisen Spannmittel mit genormter Außenkontur nach DIN 69882-7.
    Mostrar série
    TENDO E compact

    TENDO E compact

    Das TENDO E compact Hydrodehnspannfutter überzeugt beim Fräsen, Bohren, Reiben, Gewinden sowie bei HPC-Anwendungen. Und das mit bis zu 300 % höheren Werkzeugstandzeiten.
    Die Dual Contact-Variante mit simultaner Kegel- und Plananlage schließt bei Maschinen mit Plananlagen-Schnittstelle die schnittstellenbedingte Lücke zwischen Werkzeugflansch und Stirnseite der Maschinenspindel.
    Mostrar série
    TENDO Slim 4ax

    TENDO Slim 4ax

    Der SCHUNK TENDO Slim 4ax ist der Werkzeughalter für axiale Bearbeitungen und radiale Feinbearbeitung, der als einziger seiner Klasse alle Anforderungen erfüllt: Warmschrumpfkontur nach DIN 69882-8, einfache Handhabung, kurze Rüstzeiten, hohe Werkzeugstandzeiten, hohe Flexibilität sowie Plug & Work und die Einsatzmöglichkeit auch bei Minimalmengenschmierung.
    Die Variante TENDO Slim 4ax Cool Flow ermöglicht mittels Kühlkanälen in der Wandung eine Peripheriekühlung. Das Kühlmittel wird hierbei direkt an die Werkzeugschneide geleitet.
    Mostrar série
    TENDO Platinum

    TENDO Platinum

    TENDO „Das Original“ ist das Hydrodehnspannfutter von SCHUNK. Das umfangreiche Spektrum von 29 Schnittstellen macht TENDO zum Präzisions-Allrounder, der mit allen gängigen Werkzeugmaschinenspindeln kompatibel ist. Mit genormter Außenkontur nach DIN 69882-7.
    Mostrar série
    TENDO Zero

    TENDO Zero

    Das TENDO Zero Hydrodehnspannfutter ist der Profi für enge Toleranzen beim Reiben, Feinbohren und Ausspindeln – überall dort, wo ein perfekter Rundlauf gefordert ist. Selbst minimale Rundlauffehler des Werkzeugs, der Aufnahme und der Maschinenspindel lassen sich individuell ausgleichen.
    Mostrar série
    TENDO ES

    TENDO ES

    TENDO ES mit Null-Störkontur kommt zum Einsatz, wenn jeder Millimeter im Maschinenraum zählt. Das extrem kurze Hydrodehnspannfutter von SCHUNK ist perfekt geeignet für die Bearbeitung von großen Werkstücken auch bei beengten Platzverhältnissen im Maschinenraum sowie Tieflochbohrungen.
    Mostrar série
    TENDO LSS

    TENDO LSS

    TENDO LSS überwindet Grenzen selbst bei kniffligsten Aufgaben bei der Bearbeitung in engsten Winkeln und schwer zugänglichen Stellen von Werkstücken. Dank hoher Stabilität und gegebener Radialsteifigkeit ist der superschlanke Werkzeughalter ideal geeignet zum Bohren, Senken, Fasen und für Schlichtfräs-Bearbeitungen.
    Mostrar série
    TENDO RLA

    TENDO RLA

    Durch die Justierung des feinfühligen Verstellgetriebes sorgt der Rüstzeitkiller für die µ-genaue Positionierung der Werkzeuglänge. Die Längeneinstellschraube ist mit einem vorder- und rückseitigen Anschlag versehen.
    Mostrar série
    TENDO Turn

    TENDO Turn

    Neben Highlights wie dem flexiblen Spannbereich durch Zwischenbüchsen, der Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit von < 0,003 mm (DSE-Doppelspanneinsatz) und der einfachen Handhabung überzeugt TENDO Turn vor allem durch die einzigartige Schwingungsdämpfung. Dadurch lassen sich exzellente Werkstückoberflächen realisieren.
    Mostrar série
    iTENDO²

    iTENDO²

    Der iTENDO² ist ein intelligenter Werkzeughalter, erhältlich in drei Varianten, der durch einen Beschleunigungssensor nahe am Werkstück präzise Stabilitätswerte für Prozessoptimierung liefert. Die Basisversion iTENDO² pad sendet Daten drahtlos an ein Tablet. iTENDO² easy connect ermöglicht die Integration in die Maschine mit Datenübertragung an ein Prozessüberwachungssystem über eine Analogschnittstelle. Die iTENDO² easy monitor-Version bietet eine Softwareerweiterung für einfache Prozessüberwachung mit Maschinenintegration.
    Mostrar série