SZA 31-10
Castanhas duras para O.D. Fixação
N.º de identificação 138184
SZA 31-10, Castanhas duras para O.D. Fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1/16" x 90°
- Largura da ranhura: 21 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Groupe de produit | Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 21.0 |
| Largeur B [mm] | 50.0 |
| Hauteur H [mm] | 58.0 |
| Longueur L [mm] | 115.4 |
| Profondeur de serrage T [mm] | 25.0 |
| Butée de pièce filetée G | M8 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 28.0 |
| Vis | M16 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/jeu [kg] | 3.4 |