KSP3-LH 250-AS
Pneumatické 2čelisťové silové svěráky
ID 1409323
Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- Zesílení upínací síly / vnější zajištění
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 250 x 250 x 98,2 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 20 kN
- Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 3.5 - 7 kN
- Zdvih na čelist: 15 mm
- Max. výška čelisti: 500 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.02 mm
- Provozní tlak: 3 - 6 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 9100 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 1.6 s
- Vlastní hmotnost: 32 kg
Technické údaje
| Stroke per jaw [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 20.0 |
| Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 3.5 |
| Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 7.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.02 |
| Max. jaw height [mm] | 500.0 |
| Distance H [mm] | 40.0 |
| Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.6 |
| Weight [kg] | 32.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)