arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3 140-Z-AS-PM-BWA

KSP3 140-Z-AS-PM-BWA

Pneumatic clamping force blocks with jaw quick-change system

ID 1479194

Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Clamping force amplification/external securing
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Jaw quick-change
Technical data:
  • Dimensions: 140 x 140 x 96.5 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 30 kN
  • Additional clamping force resulting from spring assembly: 4.5 - 9 kN
  • Stroke per jaw: 3 mm
  • Max. jaw height: 33 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 3 - 9 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 2300 cm³
  • Closing/opening time: 0.3 s
  • Weight: 8 kg
单指行程 [mm] 3.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 30.0
弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] 4.5
弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] 9.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 9.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 33.0
距离 H [mm] 17.5
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 2300.0
闭合/张开时间 [s] 0.3
重量 [kg] 8.0

标配范围
夹持力模块、固定螺钉、盖塞、夹持套筒、装配螺钉 、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)