arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°

ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°

Mandrin automatique avec passage au centre et cycle de contraintes compensation

ID 854060

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Système de compensation de force centrifuge
  • Perçage: 180 mm
  • Support de broche: Z520
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 11.2 mm
  • Course du piston: 42 mm
  • Force de serrage max.: 300 kN
  • Force d'actionnement max.: 122 kN
  • Vitesse de rotation max.: 1800 1/min
  • Poids: 365.5 kg
Type de broche -
Taille de broche Z520
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1800.0
Force de serrage max. [kN] 300.0
Force d'actionnement max. [kN] 122.0
Course/mors [mm] 11.2
Course du piston (H) [mm] 42.0
Moment d'inertie [kgm²] 19.8
Poids [kg] 365.5
Veuillez vérifier la largeur de la fente et utiliser des coulisseaux étagés si nécessaire

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation