ROTA NCO2-JA 1400 Z720-M2
动力车床卡盘,无通孔
ID 1481324
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- 卡爪接口: 模块 2
- 无离心力补偿装置
- 带独立的卡爪调整
- 卡盘本体: EN-GJS-500-7
- 行程/卡爪: 23 mm
- 每个手爪单独调整: 30 mm
- 活塞行程: 57 mm
- 最大夹持力*: 300 kN
- 最大启动力: 170 kN
- 最大旋转速度: 500 1/min
- 重量: 849 kg
Technical details
| Type de broche | - |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 28 (Z720) |
| Denture | Module 2 |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 300.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 170.0 |
| Course/mors [mm] | 23.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 57.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 205.0 |
| Réglage individuel/mors [mm] | 30 |
| Poids [kg] | 849.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation