arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 250-62/2 Z235-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62/2 Z235-SFG

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 819300

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Placa de barra em cunha de 2 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 62 mm
  • Suporte do fuso: Z235
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.7 mm
  • Passo dos dentes: 6 mm
  • Força de fixação máx.: 105 kN
  • Máx. torque: 140 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
  • Peso: 30.4 kg
Tipo de husillo -
Tamaño del husillo Z235
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 4200.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 105.0
Par de giro máx. [Nm] 140.0
Carrera/mordaza [mm] 7.7
Paso del dentado [mm] 6.0
Peso [kg] 30.4

Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi