arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WDM-5X-BM 80-75

WDM-5X-BM 80-75

Módulos de base e empilhamento

N.º de identificação 1398160

Sistema de fixação direta da peça na versão padrão

Características do produto:
  • Módulo básico
  • Sistema manual
Dados técnicos:
  • Dimensões: 143 x 98 x 75 mm
  • Força de tração: 15 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Torque de atuação: 15 Nm
  • Peso: 3.55 kg
Diâmetro [mm] 80.0
Altura H [mm] 75.0
Força de tração [kN] 15.0
Torque de atuação [Nm] 15.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 3.55

Escopo de fornecimento
Módulo básico, manual de operação; sem parafusos de montagem, sem pino de fixação