arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MPG-plus 20-FPS 유사 그림

MPG-plus 20-FPS

소형 구성품용 그리퍼

ID 305494

소형 구성품용 그리퍼 MPG-plus, 크기: 20, 공압, FPS 센서 버전

  • 죠당 스트로크: 2 mm
  • 폐쇄력: 34 N
  • 개방력: 30 N
  • 최대 주위 온도: 90 °C
죠당 스트로크 [mm] 2.0
폐쇄력 [N] 34.0
개방력 [N] 30.0
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 37.0
개방력(핑거 길이 0mm) [N] 33.0
중량 [kg] 0.04
권고 공작물 중량 [kg] 0.17
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 0.41
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 0.012
개방 시간 [s] 0.012
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 25.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.01
IP 보호등급 30
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.02
클린룸 클래스 ISO 14644-1 6
청정실 등급: ISO 14644-1 2015
길이 X [mm] 20.0
너비 Y [mm] 16.0
높이 Z [mm] 34.9
모멘트 Mx 최대 [Nm] 0.3
모멘트 My 최대 [Nm] 0.3
모멘트 Mz 최대 [Nm] 0.3
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 50.0

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Cinematica a piani inclinati

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale copertura del corpo
Acciaio

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P