arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WEL S HSK-A 63 Ø12x100 图片仅供参考

WEL S HSK-A 63 Ø12x100

侧固式刀柄

N.º de identificação 23005000

WEL S HSK-A 63 Ø12x100, 刀柄
  • 侧固式刀柄
  • 系列: WELDON Slim
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 100 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 含 WELDON 侧固式夹持螺钉
技术 侧固式刀柄
系列 WELDON Slim
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 29.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 45.5
L4 [mm] 94.0
G M10x1
G1 M6
重量 [kg] 1.055
防冷却剂

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 和DIN 1835E/6359HE 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计