SINO-R HSK-A 63 Ø20x85
N.º de identificação 209537
- Porta-ferramentas de expansão
- Série: SINO-R
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Diâmetro de fixação: 20 mm
- Comprimento de projeção: 85 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido no furo de fixação
- Grau de balanceamento: G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 450 Nm
Detalhes técnicos
| Technology | Expansion toolholder |
|---|---|
| Series | SINO-R |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 48.5 |
| D3 [mm] | 49.72 |
| D6 [mm] | 41.7 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| G | M8x1 |
| Min. torque [Nm] | 450.0 |
| Weight [kg] | 1.35 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Version
Optimal pour l'enlèvement lourd de copeaux et le fraisage de filets
Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande