ROTA TPS 250-68 K-SV90°
固定三爪卡盘,气动
Ident.-Nr. 816157
标准固定式动力卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 用于固定使用的底板
- 通孔: 68 mm
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 单指行程: 5 mm
- 最大夹紧力 (6 bar): 105 kN
- 最大启动压力: 3 - 8 bar
- 卡盘高度: 147 mm
- 重量: 60 kg
Technische Details
| 细齿 | 1/16" x 90° |
|---|---|
| 最大夹紧力(6 bar) [kN] | 105.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 单指行程 [mm] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 60.0 |
标配范围
动力车床卡盘、螺柱、T 型螺母、直型连接件、弯管接头、装配工具、操作手册;无顶爪