arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FFV Z155-A8 Illustration similar

FFV Z155-A8

Standard adapter plate

N.º de identificação 836013

Standard adapter plate

Product features:
  • Reduction adapter plate
  • For pneumatically actuated power lathe chucks
  • Chuck side: Z155
  • Machine side: ISO 702-1 Nr. 8
Technical data:
  • Chuck pitch circle: 180 mm
  • Spindle pitch circle: 171.4 mm
  • Height: 36 mm
  • Through-hole: 136.2 mm
  • Weight: 3.2 kg
チャック側面 Z155
マシン側面 ISO 702-1 Nr. 8
チャック・ピッチサークル [mm] 180.0
スピンドル・ピッチサークル [mm] 171.4
高さ [mm] 36.0
貫通穴 [mm] 136.2
重量 [kg] 3.2

納品内容
取付板、取付ねじ