GSH-D 10-100
标准手动夹持系统的附件
ID 432477
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 扭矩扳手 10 – 100 Nm
- 用于驱动 SCHUNK 手动夹持系统
- 采用方形驱动
- 方套筒件: 1/2"
- 最小扭矩: 10 Nm
- 最大扭矩: 100 Nm
- 重量: 1.73 kg
技术细节
| 最小扭矩 [Nm] | 10.0 |
|---|---|
| 最大扭矩 [Nm] | 100.0 |
| 方套筒件 | 1/2" |
| 重量 [kg] | 1.73 |
标配范围
扭矩扳手