arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-S 100-35 Similar a la imagen

GWU-S 100-35

Juego de soportes para pieza de trabajo

ID 1394226

Juego de soportes para pieza de trabajo

Propiedades del producto:
  • Set de soportes de piezas – ancho 100 mm
  • Consta de cinco pares de apoyos de pieza
  • Alturas = 12, 20, 25, 30 y 32 mm.
  • Fijación magnética
  • Apto para sistema de mordazas H = 35 mm.
Datos técnicos:
  • Precisión de altura: 0.01 mm
  • Profundidad: 2.5 mm
  • Ancho: 100 mm
  • Peso: 0.4 kg
Ancho [mm] 100.0
Altura [mm] 12.0
Peso [kg] 0.4

Material suministrado
Juego de soportes para pieza de trabajo