arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Link MMS 22-IO

MMS 22-IO link

Programmable magnetic switches
A magnetic switch is used for monitoring the status of automation components.They detect the magnets fixed inside the component without contact. In addition to further process data, the sensor outputs the process of the magnetic field via the IO-Link interface.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Controllo attraverso l'IO-Link
    per valutare dati quali la temperatura, la qualità o l'identificazione del sensore
  • Elettronica integrata
    Il sensore è dotato di un design compatto e di collegamenti a spina standard per l'utilizzo dei cavi più comuni
  • Adatto per spazi di installazione ridotti
    .grazie all'interfaccia IO-Link
  • Versione con display a LED
    viene usato per indicare lo stato del collegamento con l'IO-Link
  • Sensore con scanalatura a C
    Per un montaggio semplice, veloce e poco ingombrante sul prodotto

Opzioni ed informazioni speciali

  • Fonti di disturbo
    È possibile che campi magnetici estranei, situati nelle immediate vicinanze, influiscano sul funzionamento dei sensori. Campi di disturbo magnetici possono essere generati ad es. da: motori, saldatura elettrica, magneti permanenti, materiali che si magnetizzano (cosiddetti materiali magnetici dolci) come ad es. chiavi ad esagono incassato, trucioli metallici ecc.
  • Tipo di protezione forte
    IP 67, a componente inserito, per l'impiego in ambienti puliti o polverosi oppure in caso di contatto con l'acqua. La funzionalità al contatto con altri fluidi (lubrorefrigerante, acidi, acqua saponata ecc.) è spesso disponibile ma non può essere garantita da SCHUNK.