UZB 64
Universelle Zwischenbacke
Ident.-Nr. 300042
Universelle Zwischenbacke UZB, Baugröße: 64, Fingerschnittstelle: PGN-plus 64
- Rastermaß: 1.5 mm
- Max. Verstellweg: 33 mm
Technische Details
| Max. Verstellweg [mm] | 33 |
|---|---|
| Rastermaß [mm] | 1.5 |
| Eigenmasse [g] | 110.0 |
| Max. zul. Belastungsmoment [Nm] | 16.0 |
| Max. zul. Kraft Fx [N] | 300.0 |
Der Schlitten der Universellen Zwischenbacke UZB-S ist erst ab der Baugröße 80 als Einzelkomponente erhältlich. Bei kleineren Baugrößen ist das Abziehen des Schlittens nicht möglich.
Max. loads
Load diagram
Max. loads
The max. permissible moment of load (M=Fx*l), resulting from the finger length (l), the force (Fx), and the loads occurring during application resulting from acceleration/torques must not be exceeded. The same applies to the max. permissible force Fx. Independently of this, attention needs to be paid to the max. permissible finger length and the permissible load values for the gripper used.
Load diagram
- X-Achse:
- Finger length
- Y-Achse:
- Force per jaw
- Gruene Flaeche
- Permitted range
- Rote Flaeche
- Inadmissible range