SKQ 160-1
标准手动夹持系统的附件
IDnr. 1423759
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 角控制台
- 从机床工作台提起夹紧装置,增强了操作性。
- 适用于: KSC3 160
- 宽度: 197 mm
- 高度: 100 mm
- 重量: 13 kg
Technische gegevens
| 长度 [mm] | 320.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 197.0 |
| 高度 [mm] | 100.0 |
| 重量 [kg] | 13.0 |
标配范围
角控制台