WSF UGE 20
UGE 20 的角度铣刀
Ident.-Nr. 100015
WSF UGE 20, UGE 20 的角度铣刀
- 高度 H: 60 mm
- 直径 D: 16 mm
- 材料: HSS
Technische Details
| 高度 H [mm] | 60.0 |
|---|---|
| 高度 H1 [mm] | 12.0 |
| 直径 D [mm] | 16.0 |
| 直径 D1 [mm] | 12.0 |
| 材料 | HSS |
Ident.-Nr. 100015
| 高度 H [mm] | 60.0 |
|---|---|
| 高度 H1 [mm] | 12.0 |
| 直径 D [mm] | 16.0 |
| 直径 D1 [mm] | 12.0 |
| 材料 | HSS |