arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Elektromechanische Kraftspannblöcke

Energieeffiziente Kraftspannblöcke

Die elektromechanischen Kraftspannblöcke von SCHUNK besitzen eine komplett im Spanner integrierte Elektronik und stellen somit eine energieeffiziente Alternative zu pneumatischen Kraftspannblöcken dar. Die Kraftspannblöcke bieten außerdem die Möglichkeit zur Regelung der Spannkraft, Spannposition und Öffnungsposition sowie eine Abfrage der Backenstellung. Dadurch eignen sich die Spanner optimal für den Einsatz bei der Automatisierung von Herstellungsprozessen.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Energieeffizientes Spannen
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Vollständige Spannkrafterhaltung im stromlosen Zustand
  • Einfache Einbindung in Maschinensteuerung
  • Einbindung in nahezu alle Feldbussysteme möglich
  • Tutti i filtri
    10 risultati
    KSE3 IOL

    KSE3 IOL

    Elektromechanische 2-Backen-Kraftspannblöcke mit integrierter Elektronik und IO-Link Schnittstelle. Die Kraftspannblöcke bieten eine integrierte Abfrage der Backenstellung und können komplett ohne Hydraulik oder Pneumatik betrieben werden.
    Mostra serie
    KRE3 IOL

    KRE3 IOL

    Elektromechanische 3-Backen-Kraftspannblöcke mit integrierter Elektronik und IO-Link Schnittstelle. Die Kraftspannblöcke bieten eine integrierte Abfrage der Backenstellung und können komplett ohne Hydraulik oder Pneumatik betrieben werden.
    Mostra serie